Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Freistehender Wannen- und Brausemischer, Dual Control, Kreuzgriffe, mit Handbrause, Set.
    Spezifikation
    • • Neues freiliegendes B&S DC-Gehäuse mit Ausgängen oben + unten, mit Ringlogo IS. • 2 neue Metall-Kreuzgriffe ohne Markierungen. (wie 3-Loch Becken) • Rohrauslauf. • Caché-Belüfter M24x1 • Einschaltventile: Rechts- und Linkslauf (A956225NU + A956226NU) • Befestigungsmuttern. • S-Anschlüsse mit Rauschunterdrückung • Geräuschklasse 1 • Rückschlagventil • Neuer Umlenkhebel. • Manueller Umsteller Ideal Standard • 2 freistehende Beine mit integriertem Handbrausehalter. • Bausatz 1 für freistehende Füße inklusive Versiegelung im Boden nach europäischen Normen • Zubehör: o Stabhandbrause SOLEX. (BC774A5) o flexibler Schlauch 1250 mm.• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrom (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD168
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)565
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)15.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit