Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wandauslauf L.180 mm (JOY Wanneneinlauf).
    Spezifikation
    • • JOY Wandauslauf, 160 mm, Durchmesser 26 mm. • Quadratisches CHECK-Metallschild (65 x 65 mm) mit Ringlogo IS. • ½”-Anschluss • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrom (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD170
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)285
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit