Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUSTO SLIM WASCHTISCHMISCHER C RUNDER AUSLAUF BLUE START
GUSTO SLIM WASCHTISCHMISCHER C RUNDER AUSLAUF BLUE START

    GUSTO SLIM WASCHTISCHMISCHER C RUNDER AUSLAUF BLUE START

    Einhebel-Spültischmischer für Wannenrandmontage mit C festem rundem Auslauf Blue Start, ND (Niederdruck)
    Spezifikation
    • Einhebel-Spültischmischer, randmontiert mit rundem C-Auslauf, Blue Start, FirmaFlow-Kartusche mit Durchmesser 28 mm mit Heißwasserbegrenzung, zylindrischem Messingkörper mit Durchmesser 37 mm und roter und blauer Blue Start-Farbanzeige, Metallgriff, rundem C-Rohrauslauf mit Durchmesser 20 mm und Strahlregler CACHE 16,5x1, Schwenkbereich des Auslaufs 360°, Metall-Dekorrosette mit Durchmesser 48 mm am Boden der Spültischarmatur, 2 Stück PEX-Flexschläuche G3/8 und Länge 500 mm, 1 Stück PEX-Flexschlauch G3 /8 und Länge 400 mm, Befestigung - Easy Fix + für Küchenmischer.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD409
    • ProduktfamilieGusto
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)715
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit