Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUSTO SPÜLMASCHINE C AUSLAUF P/D 2 FUNKTIONEN BLUE START
GUSTO SPÜLMASCHINE C AUSLAUF P/D 2 FUNKTIONEN BLUE START
GUSTO SPÜLMASCHINE C AUSLAUF P/D 2 FUNKTIONEN BLUE START
GUSTO SPÜLMASCHINE C AUSLAUF P/D 2 FUNKTIONEN BLUE START
GUSTO SPÜLMASCHINE C AUSLAUF P/D 2 FUNKTIONEN BLUE START
GUSTO SPÜLMASCHINE C AUSLAUF P/D 2 FUNKTIONEN BLUE START

    GUSTO SPÜLMASCHINE C AUSLAUF P/D 2 FUNKTIONEN BLUE START

    Einhebel-Spültischmischer für Wannenrandmontage mit herunterziehbarer Handbrause 2 Funktionen Blue Start
    Spezifikation
    • Chrom, FirmaFlow-Kartusche mit Durchmesser 28 mm mit Heißwasserbegrenzer, zylindrischer Messingkörper mit Durchmesser 47 mm und roter und blauer Farbanzeige Blue Start, Metallgriff, runder C-Rohrauslauf mit Durchmesser 29 mm, Pulldown-Funktion 1 mit Strahlregler, Schwenkbereich von der Auslauf 360°, 2 Stück PEX Flexschläuche G3/8 und Länge 500mm, 1 Stück PEX Flexschlauch G3/8 und Länge 400mm, Spülkasten Kunststoff G1/2- M15x1 mit Länge 1500mm und Gewicht 370gr, Rückschlagventil (Rückstau Verhinderer), Fixierung - Easy Fix + für Küchenmixer-Finish."
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD416
    • ProduktfamilieGusto
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)715
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)3.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit