Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START

    GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START

    Google-Übersetzung,
    Einhebel-Spültischmischer für Wannenrandmontage mit L-Festauslauf Blue Start
    Spezifikation
    • Single lever sink mixer rim- mounted with L spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, L tubular spout with aerator CACHE M16,5x1A with flow rate limiter 7lpm, Flow straifhtener CACHE M16,5 in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 425mm, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD419
    • ProduktfamilieGusto
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit