Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUSTO SPÜLMASCHINE 2 LÖCHER P/D 2 FUNKTIONEN
GUSTO SPÜLMASCHINE 2 LÖCHER P/D 2 FUNKTIONEN
GUSTO SPÜLMASCHINE 2 LÖCHER P/D 2 FUNKTIONEN
GUSTO SPÜLMASCHINE 2 LÖCHER P/D 2 FUNKTIONEN
GUSTO SPÜLMASCHINE 2 LÖCHER P/D 2 FUNKTIONEN
GUSTO SPÜLMASCHINE 2 LÖCHER P/D 2 FUNKTIONEN

    GUSTO SPÜLMASCHINE 2 LÖCHER P/D 2 FUNKTIONEN

    Einhebel-Spültischmischer 2 Löcher mit herunterziehbarer Handbrause 2 Funktionen
    Spezifikation
    • Einhebel-Spültischmischer 2 Löcher mit herunterziehbarer Handbrause 2 Funktionen, FirmaFlow-Kartusche mit Durchmesser 28 mm und Heißwasserbegrenzung, Messingkörper für die Kartusche mit Durchmesser 47 mm, Metall-Zierrosette mit Durchmesser 60 mm am Boden des Kartuschenkörpers, C rund Rohrauslauf mit Durchmesser 29 mm, Zughandbrause 2 Funktionen mit NEOPERL-Einsatz D15 mm, Schwenkbereich des Auslaufs 360°, Metall-Dekorrosette mit Durchmesser 60 mm an der Unterseite des Auslaufs, Metallhebel mit roter und blauer Farbmarkierung, 2 Stück aus PEX-Flexschläuchen G3/8 und Länge 620mm, Spülschlauch Kunststoff G1/2-15mm mit Länge 1500mm und Gewicht 370gr, Rückschlagventil (Rückflussverhinderer), Befestigungs- Anschluss G3/4- G3/8 und Mutter G3/4 für die Auslauf, Easy Fix für die Kartuschenkörperausführung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD424
    • ProduktfamilieGusto
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)615
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit