Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUSTO SLIM WASCHBECKEN-MISCHER-EINBAUSATZ2
GUSTO SLIM WASCHBECKEN-MISCHER-EINBAUSATZ2
GUSTO SLIM WASCHBECKEN-MISCHER-EINBAUSATZ2

    GUSTO SLIM WASCHBECKEN-MISCHER-EINBAUSATZ2

    Einhebel-Spültischmischer einbaufertig KIT 2
    Spezifikation
    • Einhebel-Spültischmischer zum Einbau, passend für KIT 1 A1313NU, Rohrauslauf mit Durchmesser 25 mm und Luftsprudler normal, Schwenkbereich 120°, Metall-Zierrosette für den Auslauf mit Durchmesser 65 mm, Metallhebel mit roter und blauer Farbmarkierung, FirmaFlow-Kartusche mit Durchmesser 28 mm und Heißwassertemperaturbegrenzer, Gehäuse aus Messing für die Kartusche, Zierrosette aus Metall für die Kartusche.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD426
    • ProduktfamilieGusto
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)345
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit