Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    Joy Neo Bidetmischer 1-Loch Dual Control, Hebelgriffe, Ablaufgarnitur aus Metall.
    Spezifikation
    • • Neues BAROCCO-Bidet DC mit hohem Auslauf und Pop-up-Loch mit Ringlogo IS. • 2 neue Metalldrücker ohne Markierungen. • Kugelgelenk M16x1, 5 l/min. • Einschaltventile: Rechts- und Linkslauf (A956225NU + A956226NU) • Rohrauslauf mit 120° Schwenkbegrenzung • Geräuschklasse 1 • Flexible Schläuche PEX G3/8" • Easy Fix mit Zentrier- und Dichtring • Zugstange einfach gebogener Draht. (B917053) • Ablaufgarnitur aus Metall (sichtbarer Ring in Chrome oder Magnetic Grey) mit Metallstopfen (A950119AA Chrome oder A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrome (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD441
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)405
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010888
    • ETIM-NameBidet mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit