Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    Google-Übersetzung,
    Joy Neo Einhebel-Wannen- und Brausemischer Einbausatz 2 / A1300NU.
    Spezifikation
    • • Suitable for kit 1 A1300NU (EasyBox) • Based on Conca A7377A5 • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707A511)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD447
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)182
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit