Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    Google-Übersetzung,
    Einhebel-Spültischmischer für Wannenrandmontage mit herausziehbarer Handbrause 2 Funktionen Blue Start
    Spezifikation
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 2 functions Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, L tubular spout with diameter 29mm, Pull- out 2 functions with NEOPERL insert flow rate limiter 5lpm, Imnsert of regular aerator in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD552
    • ProduktfamilieGusto
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)3.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit