Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm

    Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm

    CONNECT AIR Möbeldoppelwaschtisch aus Feinfeuerton. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet. Armaturenbank: 1 Hahnloch jeweils mittig durchgestochen. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2x K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31
    Spezifikation
    • CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0273
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeWASHBASIN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)1240
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)26.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit