Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    Google-Übersetzung,
    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WEISS IP BXD
    Spezifikation
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0296
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeWASHBASIN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)380
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit