Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holzkonsole 1200 mm
Holzkonsole 1200 mm
Holzkonsole 1200 mm
Holzkonsole 1200 mm

    Holzkonsole 1200 mm

    CONNECT AIR Holzkonsole zur Kombination mit Waschtischunterschränken oder Konsolenträgern. Stärke 18 mm.
    Spezifikation
    • CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0852
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeWORKTOP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)465
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)7.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom shelves
    • OmniClassNummer23-31 17 11
    • OmniClassTitelShower Compartments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit