Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschwand aus Glas mit Tür (beidseitig verwendbar)
Duschwand aus Glas mit Tür (beidseitig verwendbar)

    Duschwand aus Glas mit Tür (beidseitig verwendbar)

    CONNECT AIR Duschwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), gebogen. Beidseitig klappbar. Passend zu Duschbadewanne E113401 bzw. E113501. Mit Zusatztüre am Wandanschluss. Rahmen aus Aluminium, silber. Rechts und links verwendbar.
    Spezifikation
    • CONNECT AIR shower bath screen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE1137
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeSHOWER PANEL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)935
    • Tiefe (mm)1465
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)21.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit