Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtisch 500 mm
Waschtisch 500 mm
Waschtisch 500 mm
Waschtisch 500 mm

    Waschtisch 500 mm

    3.7 von 5 Sternen3.7(23 Bewertungen)
    CONNECT SPACE Waschtisch aus Feinfeuerton. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank oder einer Halbsäule geeignet. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 15, DIN EN 31
    Spezifikation
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE1323
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWall hung wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit