Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badewanne 1800 mm, freistehend
Badewanne 1800 mm, freistehend
Badewanne 1800 mm, freistehend

    Badewanne 1800 mm, freistehend

    4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
    DEA Körperform-Badewanne freistehend aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN 14516. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Bodenbereiches. Ablaufloch Durchmesser 52 mm. Inklusive Fußgestell zum Aufbau auf dem fertig gefliesten Fußboden. Mit vormontierter Ablaufgarnitur. Norm: DIN EN 14516, DIN EN 232, DIN EN 198
    Spezifikation
    • DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE3067
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)621
    • Breite (mm)790
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit