Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE | Waschtisch-Unterschrank 1202x440x558 mm, 4 Schubladen
    Spezifikation
    • FINESSE | Waschtisch-Unterschrank 1202x440x558 mm, 4 Schubladen | Vollauszug, SoftClosing, Vormontiert, Nachhaltig gewonnenes Holz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE3480
    • ProduktfamilieFinesse
    • ProduktgruppeBathroom Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)557
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Nettogewicht (kg)51.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit