Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handtuchhalter 600mm
Handtuchhalter 600mm

    Handtuchhalter 600mm

    CONNECT Handtuchhalter 600 mm inklusive Befestigungssatz, Reinigungsfreundliches und funktionales Design, 2 verdeckte Befestigungspunkte
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE6979
    • ProduktfamilieCONNECT
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)1.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit