Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fünfeck-Brausewanne 900 x 900 mm
Fünfeck-Brausewanne 900 x 900 mm

    Fünfeck-Brausewanne 900 x 900 mm

    ULTRA FLAT Fünfeck-Brausewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Einbau durch Tragegestell mit Wandleisten und Dämmband oder Brausewannenträger. Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249
    Spezifikation
    • ULTRA FLAT pentagon shower tray 900x900mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK1950
    • ProduktfamilieULTRA FLAT
    • ProduktgruppeShower Tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)47
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit