Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLEA FLUSH PLATE CHROME IS

SOLEA FLUSH PLATE CHROME IS

Betätigungsplatte M1 SOLEA, mechanischen Auslösung, Chrom
Spezifikation
  • Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör.Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet. Farbe: chrom Gewicht: 0,500 kg Verpackungseinheit: 1   Lieferumfang: Betätigungsplatte aus ABS Kunststoff, verchromt, mit 2 federgelagerten Tasten, Maß: 245 x 160 x 17 mm Montagerahmen zur Aufnahme der Betätigungsplatte 2 Verbinderstangen, weiß 2 Betätigungsstangen, blau   Hersteller: Ideal Standard Serie: SOLEA Artikel Nr.: R0108AA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR0108
  • ProduktfamilieSolea
  • ProduktgruppeFLUSH PLATE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)391
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)0.34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit