Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLEA P2 F/PLATE DUAL WHITE - IS
SOLEA P2 F/PLATE DUAL WHITE - IS

    SOLEA P2 F/PLATE DUAL WHITE - IS

    Betätigungsplatte P2 SOLEA, pneumatischen Auslösung, Weiß
    Spezifikation
    • Pneumatische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, durchgefärbter ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinderstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0110
    • ProduktfamilieSolea
    • ProduktgruppeFlushplate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)146
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)0.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit