Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE - IS

    Betätigungsplatte P2 OLEAS, pneumatischen Auslösung, Chr.matt
    Spezifikation
    • Pneumatische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinderstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet. Farbe: chrom matt Gewicht: 1 kg Verpackungseinheit: 1   Lieferumfang: Betätigungsplatte aus ABS Kunststoff, matt verchromt, mit 2 federgelagerten Tasten, Maß: 234 x 154 x 8,5 mm Montagerahmen zur Aufnahme der Betätigungsplatte Pneumatikschläuche je 1x blau und weiß 2 Fixierungsschrauben   Hersteller: Ideal Standard Serie: OLEAS Artikel Nr.: R0119JG   optionales Zubehör: Umrüstset für ProSys 120 auf pneumatische Betätigung (R009867). Umrüstset für ProSys 80 auf pneumatische Betätigung (R014967). Umrüstset für ProSys 150 auf pneumatische Betätigung (R009267).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0119
    • ProduktfamilieOleas
    • ProduktgruppeFLUSH PLATE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)98
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • OmniClassNummer23-39 37 15 13
    • OmniClassTitelFlushing Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit