Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Google-Übersetzung,
    Einloch-Bidet für die Wandmontage, mit Wasserzufuhr aus der Armatur. Es können sowohl Einhebelmischer als auch Einhebelmischer eingebaut werden. Das Bidet ist mit Bodenbefestigungen ausgestattet.
    Spezifikation
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2813
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBidets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)20.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit