Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5 von 5 Sternen4.5(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Strada II rechteckiges Becken 60 cm, Überlauf, verpackt, weiß

    Spezifikation
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2999
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)400
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit