Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl

    Wandtiefspül-WC Blend Cube AquaBlade 355x540x350mm Weiß
    Spezifikation
    • Wandtiefspül-WC Serie: Blend Cube Wandhängend Material: Keramik (Kristallporzellan) Tiefspüler Spülrandtyp: AQUABLADE Außenmaße (BxTxH): 355x540x350 mm Norm: DIN EN 33, DIN EN 997 CL1-5A/6A + CL2 Inklusive Befestigung (TT0293963) Verdeckte Befestigung Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Deckelmontage möglich Kompatibel mit Spülkasten: UP-Spülkasten Spülwassermenge: 4,5/6 Liter Gewicht: 26,600 kg Artikel-Nr.: T368601 Benötigtes Zubehör: T392701, WC-Sitz T392601, WC-Sitz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3686
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeWC Bowls
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)344
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)26.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC000776
    • ETIM-NamePan
    • UNSPSCNameToilet bowls
    • UNSPSCCode30181511
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung12 46 16
    • Format2014TitelBowls
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit