Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blend Cube wall hung Bidet
Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube wall hung Bidet

    Wand-Bidet Blend Cube 1 Hl. 360x540x250mm Weiß
    Spezifikation
    • Wandbidet Serie: Blend Cube Wandhängend Material: Keramik (Feinfeuerton) Überlauf: Überlaufloch, rund Außenmaße (BxTxH): 360x540x250 mm Norm: DIN EN 14528 CL 25, DIN EN 35 Inklusive Befestigung (TT0299598) Verdeckte Befestigung Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Gewicht: 18,500 kg Artikel-Nr.: T368701
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3687
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeBidet
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)18.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit