Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Standtiefspül-WC Blend Cube, AquaBlade, 355x560x400mm, Weiß
    Spezifikation
    • Standtiefspül-WC Serie: Blend Cube Bodenstehend Material: Keramik (Kristallporzellan) Tiefspüler Spülrandtyp: AQUABLADE Außenmaße (BxTxH): 365x565x400 mm Norm: DIN EN 33, DIN EN 997 CL1-5A/6A + CL2 Inklusive Befestigung (TT0293851) Verdeckte Befestigung Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Deckelmontage möglich Kompatibel mit Spülkasten: UP-Spülkasten Spülwassermenge: 4,5/6 Liter Wasserausgang: Horizontal Mitte verdeckt Zulauf-Anschlußposition: hinten Wassersparent Gewicht: 30,100 kg Artikel-Nr.: T368801 Benötigtes Zubehör: T392701, WC-Sitz T392601, WC-Sitz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3688
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeWC Bowls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)560
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)30.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC000776
    • ETIM-NamePan
    • UNSPSCNameToilet bowls
    • UNSPSCCode30181511
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung12 46 16
    • Format2014TitelBowls
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit