Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conca New consolle basin 50 with 1 taphole.
Conca New consolle basin 50 with 1 taphole.

    Conca New consolle basin 50 with 1 taphole.

    Conca Waschtisch 500 mm mit 1 Becken, 1 Hahnloch (mittig), Unterseite geschliffen
    Spezifikation
    • Waschtisch 500 mm, Vitreous China, 1 Becken, 1 Hahnloch (mittig), mit Überlauf (geschlitzt), Befestigungsart: Konsole und Dübelschraube, Unterseite geschliffen, Mit Markenlogo.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3812
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeWash-Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit