Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Waschtisch 600 x 450 mm mit Überlauf, 1 Hahnloch. Geschliffen. Weiß
    Spezifikation
    • Waschtisch 600 mm, Unterseite geschliffen, für Wand- oder Aufsatzmontage, mit Überlauf. Für die Version ohne Überlaufloch empfehlen wir die Kombination aus Ab- und Überlaufsystem Idealflow (N8326AA) und dem Schaftventil mit Keramikabdeckung (E211401), beide Artikel sind separat zu bestellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3818
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeWash-Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)160.7
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-11 21 21 13
    • OmniClassTitelCatch Basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit