Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR
Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR

    Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR

    Waschtisch 1000x450 mm ohne Überlauf, 1 Hahnloch. Geschliffen. Weiß
    Spezifikation
    • Waschtisch 1000 mm, Unterseite geschliffen, für Wand- oder Aufsatzmontage, mit Überlauf. Für die Version ohne Überlaufloch empfehlen wir die Kombination aus Ab- und Überlaufsystem Idealflow (N8326AA) und dem Schaftventil mit Keramikabdeckung (E211401), beide Artikel sind separat zu bestellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3835
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeWash-Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)160.7
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)25.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
    • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit