Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Google-Übersetzung,
    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, Bodenbefestigung, Hochglanzweiß
    Spezifikation
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Floor Fixation in Glossy White Finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3925
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeWC Bowls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)560
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)31.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC000776
    • ETIM-NamePan
    • UNSPSCNameToilet bowls
    • UNSPSCCode30181511
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung12 46 16
    • Format2014TitelBowls
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit