Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blend Cube normal close seat & cover
Blend Cube normal close seat & cover

    Blend Cube normal close seat & cover

    WC-Sitz Blend Cube 365x455x35mm Weiß
    Spezifikation
    • WC-Sitz Serie: Blend Cube Material: Kunststoff (Duroplast) Außenmaße (BxTxH): 365x455x35 mm Inklusive Befestigung eckig Mit Deckel Farbe / Oberfläche: Weiß Softclose Sitz zum Reinigen abnehmbar Material Scharnierblätter: Edelstahl Montage von oben Sitz-Typ: Wrapover Gewicht: 2,300 kg Artikel-Nr.: T392601
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3926
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeWC Seats
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)458
    • Breite (mm)361
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit