Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Waschtisch-Unterschrank 2385 mm
    Spezifikation
    • Waschtisch-Unterschrank 2385 x 373 x 550 mm (B x T x H), mit Deckplatte. 2 Innenschubladen und 2 Außenschubladen mit Vollauszug, mit Push-Open und Softclosing Technologie. Korpus: innen anthrazit, außen mattweiß lackiert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4341
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBathroom_Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)2387
    • Tiefe (mm)373
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Nettogewicht (kg)87.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit