Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z Einteiliger Waschtisch & Standfuß mit 3 Hahnlöchern und geschlitztem Überlauf
    Spezifikation
    • Tipo-Z Einteiliger Waschtisch & Standfuß mit 3 Hahnlöchern und geschlitztem Überlauf. Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen, Glanzweiß, Seidenweiß, Glanzschwarz und Seidenschwarz.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4426
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)740
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)33.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung33 47 26.16
    • Format2014TitelRetention Basins
    • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit