Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    Google-Übersetzung,
    Ideal Standard i.life S, Stand-WC, RimLS+, Abgang waagerecht, Bodenbefestigung L-Form, Zulauf spülkastenseitig 6/3 l, Wickelsitz, kompakt, Softclose, Easy-Take-Off-Taster, weiß, im Karton, EU-Palette
    Spezifikation
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet. White Finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5171
    • ProduktfamilieI.life S
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)35.5
    • Tiefe (mm)78.8
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)34.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit