Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM
I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM
I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM
I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM
I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM
I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM
I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM
I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM

    I.LIFE B ARBEITSPLATTE OHNE SCHNITT 60CM

    I.life B Arbeitsplatte ohne Schnitt 60cm
    Spezifikation
    • Arbeitsplatte ohne Schnitt 60cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5281
    • ProduktfamilieI.life B
    • ProduktgruppeBathroom Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)602
    • Tiefe (mm)507
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC010460
    • ETIM-NameBathroom vanity top
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit