Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDV TUB RECT 170X70 WHITE
LDV TUB RECT 170X70 WHITE

    LDV TUB RECT 170X70 WHITE

    Google-Übersetzung,
    LDV Einbaubadewanne 170x70 rechteckig, 450 mm Tiefe, 3 cm Rand
    Spezifikation
    • LDV built in bath tub 170x70 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5402
    • ProduktfamilieLa Dolce Vita
    • ProduktgruppeBath tub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit