Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO Rechteckige Duschwanne 900 mm.
    Spezifikation
    • ULTRA FLAT EVO. Rechteckige Duschwanne 1600x900x35 mm in Seidenweiß und Seidengrau, ohne Ablauf. Antibakteriell, Zugängliches Design, Schneidbarkeit, Einfache Reparatur, Höhe 35/36 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5432
    • ProduktfamilieUltraflat Evo
    • ProduktgruppeShower Tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)56.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit