Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Raumspar-Badewanne 1800x800x610 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • DEA | Raumspar-Badewanne 1800x800x610 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, ohne Ablaufgarnitur | Reinigungsmittelbeständig, Lichbeständig
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5492
    • ProduktfamilieDEA
    • ProduktgruppeBath Tub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit