Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I.LIFE B  Schale 500x420x145 mm in weiß glänzend, 1 Hahnloch, mit Überlauf  Platzsparender Waschtisch
I.LIFE B  Schale 500x420x145 mm in weiß glänzend, 1 Hahnloch, mit Überlauf  Platzsparender Waschtisch

    I.LIFE B Schale 500x420x145 mm in weiß glänzend, 1 Hahnloch, mit Überlauf Platzsparender Waschtisch

    I.LIFE B Schale 500x420x145 mm in weiß glänzend, 1 Hahnloch, mit Überlauf Platzsparender Waschtisch
    Spezifikation
    • I.LIFE B Schale 500x420x145 mm in weiß glänzend, 1 Hahnloch, mit Überlauf Platzsparender Waschtisch
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5737
    • ProduktfamilieI.life B
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)422
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit