Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    Google-Übersetzung,

    Kubo B, Bi-Fold, 750 mm, Öffnung nach innen und außen, umkehrbar, satiniertes 6-mm-Sicherheitsglas

    Spezifikation
    • Kubo B, Bi-fold, 750 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT7323
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)69.5
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit