Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spiegel 800 mm
Spiegel 800 mm

    Spiegel 800 mm

    SOFTMOOD Spiegel inklusive Befestigungssatz. Mit Antibeschlag-Funktion. Stromanschluss für die Antibeschlag-Funktion muss vorhanden sein. IP44 zertifiziert.
    Spezifikation
    • SOFTMOOD mirror 800x22mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT7826
    • ProduktfamilieSOFTMOOD
    • ProduktgruppeMirror
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit