Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet
Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet

    Acoustic Bespoke Ceiling Panel System Piet

    Google-Übersetzung,

    Piet ist ein Zeugnis der zeitlosen Eleganz von Piet Mondrians Kunst und verkörpert das Prinzip, dass wenige einfache Bausteine ​​eine unendliche Vielfalt an Mustern erzeugen können. Im Zentrum des Designs von Piet steht das Bestreben, Abfall zu reduzieren. Dies führte zur Erforschung von Fliesengeometrien, um die Nutzung unserer 24 mm starken Archisonic-Filzplatten zu optimieren. Durch diesen innovativen Prozess entstanden drei unterschiedliche Fliesenformen: zwei Quadrate mit verschiedenen Abmessungen und ein Rechteck. Diese Fliesen lassen sich zu acht einzigartigen Clustern anordnen, die jeweils einheitliche Außenabmessungen aufweisen und sich so nahtlos in einem offenen Raster zusammenfügen lassen.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Tile Spacing 50mm

      Cluster Spacing 50mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-bespoke-ceiling-panel-system-piet
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)47
    • Breite (mm)575
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör