Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto

    Acoustic Ceiling Panel Alto

    Google-Übersetzung,

    Alto ist ein elegantes, 24 mm dickes Deckenpaneel, das minimalistisches Design mit herausragender Akustik vereint. Gefertigt aus ARCHISONIC®-Filz, bietet Alto eine exzellente Schallabsorption und schafft so eine ruhigere, komfortablere Umgebung. Alto ist flexibel einsetzbar: Die Standardmontage erfolgt mit der J-Schiene, es stehen aber auch drei weitere Optionen zur Verfügung, um unterschiedlichsten Projektanforderungen gerecht zu werden.

    Die unsichtbare Akustikdecke ermöglicht die direkte Installation von Sprinkleranlagen, Rauchmeldern, Beleuchtung, Lüftungskanälen etc. wie bei einer herkömmlichen Gipskartondecke. Ihre abgeschrägten Kanten verleihen der Decke nicht nur mehr Tiefe und unterstreichen die Ästhetik, sondern kaschieren auch die Fugen beim Zusammenfügen der Paneele und sorgen so für ein nahtloses und elegantes Erscheinungsbild. Die Decke ist einfach zu montieren, optisch ansprechend und schafft ein modernes Deckendesign, das sich harmonisch in jeden Raum einfügt.

      Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

      Spezifikation
      • Length 1800 mm

        100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

      Technische Spezifikation
      • Referenznummeracoustic-ceiling-panel-alto
      • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
      • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
      • Editionsnummer1
      • Breite (mm)1200
      • Tiefe (mm)24
      Verwandt
      • HauptmaterialPET
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit