Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Google-Übersetzung,

    Lernen Sie Plaid kennen, die revolutionäre Akustikfliese, die gewöhnliche Räume in außergewöhnliche Umgebungen verwandelt.

    Plaid ist mehr als nur eine Deckenplatte; sie ist eine Leinwand für Design. Hergestellt aus recyceltem PET, zeichnen sich diese ineinandergreifenden Platten durch eine einzigartige 3D-Waffelstruktur aus, die atemberaubende Karomuster erzeugt. Mit sechs verschiedenen Plattendesigns sind die Möglichkeiten grenzenlos. Kombinieren Sie die Platten nach Belieben und gestalten Sie individuelle Akustikdecken, die Ihre persönliche Vision widerspiegeln.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Length 595mm

      Material thickness 12mm and 24mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 Colours.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-ceiling-tile-plaid
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Baffles
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Baffles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)595
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör