Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova

    Acoustic Ceiling Tile System Nova

    Google-Übersetzung,

    Das von Rafa Ortega entworfene Deckensystem verwandelt das bekannte T24-Raster in eine ruhige oder verspielte Fläche und verbirgt die Trägerkonstruktion, sodass die Architektur in den Vordergrund rückt. Die zum Patent angemeldete FlexFit-Logik bietet Planern die Schnelligkeit einer Standardinfrastruktur und gleichzeitig die Stabilität einer maßgefertigten Akustikdecke.

    Spezifikation
    • NOVA Ceiling System (Metric), per m2

      718.12.91.000.00 (includes T-Grid)

      718.12.92.000.00 (does not include T-Grid)

      NOVA Ceiling System (Imperial), per ft2

      718.12.91.000.00.A (includes T-Grid)

      718.12.92.000.00.A (does not include T-Grid)

      Metric T-Grid Tiles = 600 x 600 x 12 mm

      Imperial T-Grid Tiles = 24 x 24 x 0.5”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-ceiling-tile-system-nova
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör