Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra

    Google-Übersetzung,

    ARCHISONIC® Natura Terra wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und ermöglicht durch die Verwendung von Zellulose einen geschlossenen Kreislauf. Dieses Produkt bietet hervorragende Schallabsorption und setzt gleichzeitig Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Hergestellt aus nachhaltigen Materialien und für einen vollständig zirkulären Lebenszyklus konzipiert, ist jede Akustikfliese sorgfältig gefertigt und vollständig recycelbar. So kann sie am Ende ihrer Nutzungsdauer zu 100 % nahtlos in die Produktion zurückgeführt werden. Dieses Engagement minimiert nicht nur Abfall, sondern optimiert auch den Ressourceneinsatz.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Longitude
      (938.12.24.000.00)

      Latitude
      (938.13.24.000.00)

      Diagonal
      (938.14.24.000.00)

      Length 600mm (±10%)

      Height 300mm (±10%)

      Thickness 24mm (±10%)

      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
      damaged or miscoloured.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-cotton-terra
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör