Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke

    Acoustic Flock Ceiling System Bespoke

    Google-Übersetzung,

    FLOCK ist ein maßgefertigtes Hochleistungs-Akustikdeckensystem aus unserem 12 mm starken ARCHISONIC® Filzmaterial. Das Design ist von einem Naturphänomen inspiriert: dem Vogelschwarmverhalten, bei dem sich große Vogelschwärme im Flug zusammenschließen und spektakuläre, dynamische Formen am Himmel bilden. Das visuelle Ergebnis ist mehr als die Summe seiner Teile; es ist ein Beispiel für eine emergente Ästhetik, die sich nicht auf einzelne Elemente reduzieren lässt. Die Entwicklung dieses maßgeschneiderten Systems wurde durch fortschrittliche computergestützte Designstrategien ermöglicht. Dank seines individuellen Designs ist FLOCK flexibel einsetzbar.

    Wählen Sie aus vordefinierten Optionen oder gestalten Sie Ihre eigene. Abstand, Ausrichtung, Größe und Farben der Akustiklamellen lassen sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die individuelle Gestaltung und Ausführung jeder FLOCK-Implementierung garantiert ein einzigartiges und beeindruckendes Ergebnis.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Flock Straight 190 - W140mm x H190mm

      Flock Straight 270 - W140mm x H270mm

      Flock Straight 340 - W180mm x H340mm

      Flock Surface - W180mm x H190mm - 460mm

      Flock Trace - W180mm x H190mm - 460mm

      Flock Bespoke - W80-250mm x 190mm - 460mm

      ARCHISONIC® Felt - 100% PET (60% Post-consumer) in 45 colours

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-flock-ceiling-system-bespoke
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Baffles
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Baffles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit