Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Google-Übersetzung,

    Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Raum mit der zeitlosen Eleganz palladianischer Architektur verwandeln, ohne an historische Vorgaben gebunden zu sein. Die bedruckte, geriffelte Paneele der Serie Roma bieten eine moderne Interpretation dieses ikonischen Stils und verbinden klassische Ästhetik mit modernen Akustiklösungen.

    Inspiriert von der Pracht und Symmetrie palladianischer Bauten, besticht die Wandverkleidung Roma Graphic durch filigrane Rillenmuster, die den Geist des antiken Roms und Griechenlands heraufbeschwören. Die durch die gedruckten Rillen erzeugte Tiefenwirkung verwandelt die flache Platte in ein faszinierendes dreidimensionales Kunstwerk.

      Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

      Spezifikation
      • 100% PET (60% post-consumer) in 24 graphic texture hues

      Technische Spezifikation
      • Referenznummeracoustic-graphic-wall-covering-roma
      • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
      • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)2800
      • Breite (mm)1200
      • Tiefe (mm)12
      Verwandt
      • HauptmaterialPET
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit