Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Google-Übersetzung,

    Feine vertikale Gliederungen verleihen der Wand einen architektonischen Rhythmus und schaffen Tiefe, ohne dabei optisch überladen zu wirken. Die klebstofffreie Montage und die dickere Akustikkonstruktion sorgen für ein edles Erscheinungsbild und eine ruhigere Atmosphäre in Geschäfts- und Gastronomieräumen.

    Spezifikation
    • TRACE Volumetric Wall Covering 12mm 735.12.15.000.00 and .10

      TRACE Volumetric Wall Covering 24mm 735.24.15.000.00 and .10

      Height - 2400mm / 2800mm
      Width - 1800mm / 1200mm
      Total thickness - 24mm / 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-volumetric-wall-covering-trace
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör